17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱手袋 5本指 CGF5 250㎜

通常単価(税別)
8,200
税込単価
9,020
通常出荷日:9日目

【特長】・耐熱防炎・アラミド繊維 コーネックス®製。・優れた耐熱性・耐久性を発揮します。・軽くて丈夫で...

詳細を確認

    ご注意

    • 素材耐熱温度は、実際にご使用できる温度とは異なりますので、予めご了承下さい。

    型番:

    21-0837
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    21-0837
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,200
    ( 9,020 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐熱防炎・アラミド繊維 コーネックス®製。
    ・優れた耐熱性・耐久性を発揮します。
    ・軽くて丈夫で、洗濯も可能です。
    ・長さ(mm):250
    ・入数:1双
    ・材質:コーネックス®100%
    ・素材耐熱温度:500~600℃

    ご注意

    • 素材耐熱温度は、実際にご使用できる温度とは異なりますので、予めご了承下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    耐熱手袋 5本指 CGF5 250㎜の型番21-0837のページです。 型番21-0837に関する仕様情報を記載しております。
    耐熱手袋 5本指 CGF5 250㎜のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q洗濯できますか。
    A
    はい、洗濯可能です。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    耐熱手袋 5本指 CGF5 250㎜
    テクノーラ耐熱手袋 5本指
    耐熱手袋 5本指 CGF7 350㎜
    アルミ5指手袋
    遮熱・耐熱手袋(5本指タイプ)
    耐熱手袋 5本指 MZ630 フリー
    メーカー三商帝健三商日本エンコントラスコ中山東京硝子器械
    通常価格8,20018,043 -13,50011,7868,072 -7,500
    通常出荷日9日目1日目15日目1日目1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト