17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テクノーラ ミトン EGM-48 1双入 21-0827

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

テクノーラ ミトン EGM-48 1双入

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

21-0827

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・耐熱・高強力アラミド繊維 テクノーラ*製。
・高強力繊維から作られているので、耐切創性に優れており、耐久性にも富んでいます。
・有機繊維ですからフィット性に優れており、金属やガラスのように着用感を損なうことはありません。
・長さ(mm):350
・入数:1双
・材質:表:テクノーラ®25%・セラミック75%・スチール入・織物 中:テクノーラ50%・耐炎繊維50%・フェルト 裏:綿
・耐性:耐高熱性・耐炎性・耐スパッター性
・素材耐熱温度:1000℃

ご注意

  • 素材耐熱温度は、実際にご使用できる温度とは異なりますので、予めご了承下さい。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト