17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商 耐油指サック

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

三商 耐油指サック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

21-0651

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・油をお使いになるお仕事用の滑り止め付合成ゴムの指サックです
・機器の調整、組み立てなどで油症防止や汚染防止に役立ちます

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
指サック
商品タイプ
ニトリルゴム
材質
ニトリルゴム(NBR)
内径×長さ(mm)
20×70
規格詳細
内容量
20(個)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト