17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトリスト・スーパーロング №887 M 50枚入 21-0429

ニトリスト・スーパーロング №887 M 50枚入【50個入り】

通常単価(税別)
4,6514,294
税込単価
5,1164,723
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・作業内容・環境に合わせて選べるニトリル製ディスポーザブル手袋。・パウダーフリー。食品衛生法適...

詳細を確認

    型番:

    21-0429
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (50個入り)

    21-0429の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    21-0429
    最小発注数量
    1パック

    50個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,6514,294
    ( 4,723 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・作業内容・環境に合わせて選べるニトリル製ディスポーザブル手袋。
    ・パウダーフリー。食品衛生法適合。
    ・長さ40cmのロングタイプ。手首部分の異物混入対策に有効です。
    ・サイズ:M
    ・全長:400mm
    ・厚さ:約0.15mm
    ・材質:ニトリルゴム(NBR)
    ・入数(枚):50

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ニトリスト・スーパーロング №887 M 50枚入の型番21-0429のページです。 型番21-0429に関する仕様情報を記載しております。
    ニトリスト・スーパーロング №887 M 50枚入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニトリスト・スーパーロング №887 M 50枚入
    ニトリスト・スーパーロング 887 50枚入
    ニトリスト・スーパーロング
    使い捨て手袋 ニトリスト・タッチ(100枚入)No.882
    使い捨て手袋 ニトリスト・タフプラス No.886(100枚入)
    手袋(ESD・ニトリルゴム・パウダー無/50枚)
    メーカー三商東京硝子器械アズワンショーワグローブショーワグローブエスコ
    通常価格4,6514,5974,6801,350 -2,4141,889
    通常出荷日1日目6日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト