17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイローブ手袋 550 L 白

通常単価(税別)
4,002
税込単価
4,402
通常出荷日:14日目

【特長】・溶剤用のベストセラー。肉厚でしっかりした構造の為丈夫です。重作業にも使用できます。・サイズ:...

詳細を確認

    型番:

    21-0302
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    21-0302の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    21-0302
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,002
    ( 4,402 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・溶剤用のベストセラー。肉厚でしっかりした構造の為丈夫です。重作業にも使用できます。
    ・サイズ:L
    ・全長(mm):330
    ・厚さ(mm):1.1(裏地含む)
    ・裏地:綿
    ・カラー:白
    ・材質:ポリウレタン
    ・入数(双):1

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ダイローブ手袋 550 L 白の型番21-0302のページです。 型番21-0302に関する仕様情報を記載しております。
    ダイローブ手袋 550 L 白のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイローブ手袋 550 L 白
    ダイローブ手袋 H200 L
    ダイローブ手袋 No.224
    ダイローブ手袋 No.223
    ダイローブ手袋 5500(アズワン)
    ダイローブ手袋 5500(ダイヤゴム)
    メーカー三商三商アズワンアズワンアズワンダイヤゴム
    通常価格4,00212,5351,8562,414 -3,8003,800
    通常出荷日14日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト