17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミリポア UFC805024 アミコン ウルトラ-4 24入【24個入り】

通常単価(税別)
36,800
税込単価
40,480
通常出荷日:19日目

【特長】・90%以上の高いリテンテート回収率でハイスピード処理。・濃度分極を抑えて迅速な遠心を可能に。...

詳細を確認

    型番:

    15-8634
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (24個入り)

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    15-8634
    最小発注数量
    1パック

    24個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    36,800
    ( 40,480 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・90%以上の高いリテンテート回収率でハイスピード処理。
    ・濃度分極を抑えて迅速な遠心を可能に。
    ・メンブレンをヒートシールしているため、処理に伴う抽出物がありません。
    ・分子分画量NMWL:50,000
    ・有効濾過面積(cm*):3
    ・入数(本):24
    ・材質:フィルタ:ウルトラセル(再生セルロース)、フィルタユニット:コポリマースチレン/ブタジエン、濾液回収チューブ:ポリプロピレン
    ・サンプル容量:スイングロータ:4ml、アングルロータ:3.5ml
    ・最終濃縮量:30~70μl
    ・デッドストップ量:<20μl
    ・最大遠心力:スイングロータ:4,000×g、アングルロータ:7,500×g
    ・有効濾過面積:3cm*
    ・寸法:フィルタユニット:17.2×73.4mm、チューブ装着時:17.3×124mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミリポア UFC805024 アミコン ウルトラ-4 24入の型番15-8634のページです。 型番15-8634に関する仕様情報を記載しております。
    ミリポア UFC805024 アミコン ウルトラ-4 24入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミリポア UFC805024 アミコン ウルトラ-4 24入
    アミコンウルトラ-4 50K 24個
    ウルトラフリーMC UFC30LG00
    ウルトラフリー(サンプル前処理用フィルタユニット)
    ウルトラフリー(サンプル前処理用フィルタユニット) UFC40SV25
    アミコンウルトラ0.5 100K 24入
    メーカー三商メルク東京硝子器械ケニスケニスメルク
    通常価格36,80035,27449,43049,90430,32820,715
    通常出荷日19日目6日目16日目4日目〜5日目6日目

    抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト