17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アドバンテック フィルター 50JP020AN 10入 15-4825

アドバンテック フィルター 50JP020AN 10入【10個入り】

通常単価(税別)
10,530
税込単価
11,583
通常出荷日:1日目

【特長】・セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターまたはPTFE(四フッ化エチレン樹脂)タイプメ...

詳細を確認

    型番:

    15-4825
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    15-4825の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    15-4825
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,530
    ( 11,583 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターまたはPTFE(四フッ化エチレン樹脂)タイプメンブレンフィルターを内蔵した、フィルター直径50mmのディスポーザブルフィルターユニットです。
    ・エア抜きが付いているため、エアロックの防止が可能です。
    ・加圧、減圧どちらの濾過にも使用可能です。
    ・50CPタイプのものは水系、アルコール系液体の濾過に使用できます。
    ・孔径(μm):0.2
    ・メンブレンフィルター材質:PTFE
    ・ハウジング材質:ポリプロピレン
    ・有効濾過面積(cm*):19.6
    ・最高使用圧力(MPa):0.34
    ・最高使用温度(℃):60
    ・残液量(ml):3以下
    ・IN,OUTの形状:IN,OUT共、メス型ルアースリップ、外径7~13.5mm ステップホースノズル
    ・入数(個/箱):10
    ・滅菌:未滅菌(オートクレーブ滅菌可能)*
    ・121℃ 15分間

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アドバンテック フィルター 50JP020AN 10入の型番15-4825のページです。 型番15-4825に関する仕様情報を記載しております。
    アドバンテック フィルター 50JP020AN 10入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アドバンテック フィルター 50JP020AN 10入
    ディスポメンブレンフィルター 13JP020AN10JS
    37mmモニター 50個入(アドバンテック東洋)
    ディスポメンブレンフィルター 28SP020AN10JS
    東京硝子 37mmモニター 50入
    ディスポメンブレンフィルター 28SP020AN
    メーカー三商アドバンテック東洋アドバンテック東洋東京硝子器械東京硝子器械アドバンテック東洋
    通常価格10,53097,06528,156 -223,32024,623 -14,840
    通常出荷日1日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト