ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

アドバンテック メンブラン A500A-047A

アドバンテック メンブラン A500A-047A 15-3983
通常単価(税別)
16,353
税込単価
17,988
通常出荷日:6日目

【特長】・表面は白色無地で、孔径が0.10~5.00μmの9種類、φ13mm、φ25mm、φ47mm、...

詳細を確認

型番:

15-3983
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

15-3983の仕様・寸法情報

商品情報

  • 孔径(μm) : 5
  • 空隙率(%) : 81
  • 質量(mg/cm2) : 4.2
  • 厚さ(μm) : 160
  • 流量 水(mL/min・cm2) : 400
  • 流量 空気(L/min・cm2) : 40.9
  • バブルポイント(Mpa) : ≧5.8×10(-2乗)

型番リスト

表示件数
型番
15-3983
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,353
( 17,988 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面は白色無地で、孔径が0.10~5.00μmの9種類、φ13mm、φ25mm、φ47mm、φ90mm、φ142mm、φ293mmの6種類を標準寸法として設定しており、各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌に使用されています。このタイプはオートクレーブおよびエチレンオキサイドガスによる滅菌が可能です。
・孔径(μm):5
・空隙率(%):81
・質量(mg/cm*):4.2
・厚さ(μm):160
・流量 水(mL/min・cm*):400
・流量 空気(L/min・cm*):40.9
・バブルポイント(Mpa):≧5.8×10*
・入数:100枚/箱
・濾過速度(水):0.10μmメンブレンフィルターで濾過した25℃蒸留水を-0.069MPaの減圧下で濾過し、その流量を1cm*当たり毎分のmL数で表示しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アドバンテック メンブラン A500A-047Aの型番15-3983のページです。 型番15-3983に関する仕様情報を記載しております。
アドバンテック メンブラン A500A-047Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アドバンテック メンブラン A500A-047A
親水性PTFEメンブレンフィルタ H100A025A
セルロース混合エステルメンブレンフィルタ A080B025A
ビバスピン500 PES 10K 25入
ビバスピン500 PES 5K/10K
アドバンテック 定性濾紙 №1 600×600 100入
メーカー三商ケニスケニスザルトリウス東京硝子器械三商
通常価格16,35319,9469,17518,60050,39121,990
通常出荷日6日目4日目8日目6日目6日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト