17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワットマン オートバイアル AV125UORG 50入【50個入り】

通常単価(税別)
49,200
税込単価
54,120
通常出荷日:19日目

【特長】・シリンジとフィルタ一体型のユニット。フィルタがハウジングから外れることがなく、有毒溶液の濾過...

詳細を確認

    型番:

    15-1624
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (50個入り)

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    15-1624
    最小発注数量
    1パック

    50個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    49,200
    ( 54,120 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シリンジとフィルタ一体型のユニット。フィルタがハウジングから外れることがなく、有毒溶液の濾過に最適。
    ・メンブレン:PTFE
    ・孔径(μm):0.45
    ・ハウジング材質:PP
    ・プランジャ材質:PE
    ・入数:50

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ワットマン オートバイアル AV125UORG 50入の型番15-1624のページです。 型番15-1624に関する仕様情報を記載しております。
    ワットマン オートバイアル AV125UORG 50入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワットマン オートバイアル AV125UORG 50入
    13mmシリンジフィルタ 0.45 PTFE 50入
    30mmシリンジフィルタ 0.2 CA 50入
    30mmシリンジフィルタ 5.0 CN 50入
    25mmシリンジフィルタ 1.0 GMF 100入
    13mmシリンジフィルタ 1.0 PTFE 100入
    メーカー三商GEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパン
    通常価格49,20024,29620,62021,40042,86222,669
    通常出荷日19日目6日目6日目11日目6日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シリンジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト