17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ワットマン シリンジフィルタ 6784-2501 50入【50個入り】

ワットマン シリンジフィルタ 6784-2501 50入 15-1541
通常単価(税別)
24,700
税込単価
27,170
通常出荷日:19日目

【特長】・試料50ml以下の濾過用シリンジフィルタです・フィルタ:PTFE・孔径(μm):0.1・残液...

詳細を確認

型番:

15-1541
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

商品情報

  • サイズ(mm) : 25
  • 孔径(μm) : 0.1
  • 規格 : 未滅菌
  • メンブレン材質 : PTFE

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
15-1541
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,700
( 27,170 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・試料50ml以下の濾過用シリンジフィルタです
・フィルタ:PTFE
・孔径(μm):0.1
・残液量:<0.1ml
・ハウジング:PP
・入数:50

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワットマン シリンジフィルタ 6784-2501 50入の型番15-1541のページです。 型番15-1541に関する仕様情報を記載しております。
ワットマン シリンジフィルタ 6784-2501 50入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワットマン シリンジフィルタ 6784-2501 50入
マイレクス 直径(mm) 4~50
ワットマン ガラス繊維ろ紙 GF/F 大きさ 47㎜
ビバスピン500 PES 10K 25入
ビバスピン6 PES 10K 25入
卓上冷却遠心機 電源 100V 50/60Hz(オプション)
メーカー三商メルクケニスザルトリウス東京硝子器械アズワン
通常価格24,70011,100 -18,36018,60030,54675,227 -
通常出荷日19日目6日目〜7日目6日目6日目8日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト