17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アドバンテック KS-25 ステンレスシリンジホルダー

通常単価(税別)
34,140
税込単価
37,554
通常出荷日:1日目

【特長】・オートクレーブ可能で、血清などの少量濾過、HPLCサンプルの濾過に使用。ルアーロック式シリン...

詳細を確認

    型番:

    15-0474
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    15-0474の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    15-0474
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    34,140
    ( 37,554 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・オートクレーブ可能で、血清などの少量濾過、HPLCサンプルの濾過に使用。ルアーロック式シリンジへの着脱も簡単。
    ・フィルター寸法(φmm):25
    ・プレフィルター寸法(φmm):21
    ・有効濾過面積(cm*):3.8
    ・最高許容圧力(MPa) :入圧:0.68/差圧:0.29
    ・IN,OUTの形状:IN:メス型ルアーロック、OUT:オス型ルアースリップ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アドバンテック KS-25 ステンレスシリンジホルダーの型番15-0474のページです。 型番15-0474に関する仕様情報を記載しております。
    アドバンテック KS-25 ステンレスシリンジホルダーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アドバンテック KS-25 ステンレスシリンジホルダー
    アドバンテック東洋 減圧濾過用フィルターホルダー(ステンレスタイプ)
    メルク ミリポア シリンジフィルターホルダーΦ25
    アズワン 減圧濾過用フィルターホルダー(ステンレスタイプ)
    フィルターホルダー・逆圧サポートスクリーン・Oリング
    吸引ろ過キット
    メーカー三商アドバンテック東洋東京硝子器械アズワン東京硝子器械ケニス
    通常価格34,140115,07440,570118,70889,087 -254,898
    通常出荷日1日目15日目6日目8日目6日目〜お見積り

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フィルターホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト