17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

TLC展開槽 100-14(Mタイプ)
ケニス
ねじ口瓶用キャップ(硬質チューブ用)
アイシス
SG-ESS ドリル SGESS
不二越

矢沢 展開槽 5201-710 HCG-80-7

通常単価(税別)
13,431
税込単価
14,774
通常出荷日:4日目

【特長】・ガラス製展開槽。・HCG-100-7Dは200×200mmのプレートが、HCG-80-7は1...

詳細を確認

    型番:

    15-0022
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    15-0022の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    15-0022
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,431
    ( 14,774 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ガラス製展開槽。
    ・HCG-100-7Dは200×200mmのプレートが、HCG-80-7は100×100mmのプレートが使用できます。
    ・規格:二槽式
    ・内寸法(mm):W105×D35×H110

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    矢沢 展開槽 5201-710 HCG-80-7の型番15-0022のページです。 型番15-0022に関する仕様情報を記載しております。
    矢沢 展開槽 5201-710 HCG-80-7のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    矢沢 展開槽 5201-710 HCG-80-7
    TLC展開槽(二層式展開槽) 80-7(Mタイプ)
    TLC展開槽(二層式展開槽) 22.5255
    TLC展開槽(二層式展開槽) 22.5155
    二槽式展開槽 ガラスカバー付
    TLC展開槽 100-14(Mタイプ)
    メーカー三商ケニスケニスケニス東京硝子器械ケニス
    通常価格13,43114,35684,79344,29390,31014,065
    通常出荷日4日目4日目11日目11日目20日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クロマトグラフィ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト