17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヌンク 96ウェルプレート №156545 180入【180個入り】

通常単価(税別)
84,400
税込単価
92,840
通常出荷日:19日目

【特長】・Nunclon™Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。・無毒性・パイロジェンフリー。...

詳細を確認

    型番:

    12-6124
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (180個入り)

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    12-6124
    最小発注数量
    1パック

    180個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    84,400
    ( 92,840 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・Nunclon™Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。
    ・無毒性・パイロジェンフリー。
    ・材質:PS、γ線滅菌済。
    ・品名:96マイクロウェルプレートフタナシ
    ・ウェル形状:平底
    ・1ウェル当り容量(ml):0.2
    ・1ウェル当り培養面積(cm*):0.33
    ・入数:180

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ヌンク 96ウェルプレート №156545 180入の型番12-6124のページです。 型番12-6124に関する仕様情報を記載しております。
    ヌンク 96ウェルプレート №156545 180入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヌンク 96ウェルプレート №156545 180入
    ビオラモ96ウェルプレート
    ヌンク 96ディープウェルプレート PP
    ヌンク マルチディッシュ
    ヌンク マイクロウェルプレート PP
    マイクロウェルプレート(96ウェルプレート)1ウェルあたり容量 300・400μl
    メーカー三商アズワン三商三商三商アズワン
    通常価格84,40016,122 -63,750 -49,800 -57,120 -25,535 -
    通常出荷日19日目1日目19日目19日目19日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト