17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスポピペット 10ml 170374N 200入【200個入り】

通常単価(税別)
17,900
税込単価
19,690
通常出荷日:19日目

【特長】・PETフィルター採用によりコンタミネーションリスクを低減します。・先端部と本体は一体成型(2...

詳細を確認

    型番:

    12-0134
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (200個入り)

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    12-0134
    最小発注数量
    1パック

    200個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,900
    ( 19,690 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・PETフィルター採用によりコンタミネーションリスクを低減します。
    ・先端部と本体は一体成型(25ml及び50mlを除く)。PS製。
    ・無毒性。DNase/RNaseフリー、Human DNAフリー。滅菌済(SAL10⁻⁶)。
    ・包装:バルク包装
    ・容量(ml):10
    ・目盛(ml):0.1
    ・カラー:橙
    ・容量精度:±1%以内
    ・入数:200

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ディスポピペット 10ml 170374N 200入の型番12-0134のページです。 型番12-0134に関する仕様情報を記載しております。
    ディスポピペット 10ml 170374N 200入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ディスポピペット 10ml 170374N 200入
    コースター ピペット 10ml №4488 200入
    ファルコン ピペット 10ml №357551 200入
    マイクロピペット(ITピペット) IT-200N
    マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット) G-200N
    耐薬品性ピペット IT-G G200N
    メーカー三商三商三商ケニスケニス三商
    通常価格17,90023,00022,16013,97919,49319,493
    通常出荷日19日目3日目3日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト