17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クローニングリング RING-05 10入【10個入り】

通常単価(税別)
7,084
税込単価
7,792
通常出荷日:15日目

【特長】・ディッシュやプレート上で培養されている細胞群の中から,目的のコロニーを分離するのに最適なガラ...

詳細を確認

    型番:

    11-0162
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    11-0162の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    11-0162
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,084
    ( 7,792 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ディッシュやプレート上で培養されている細胞群の中から,目的のコロニーを分離するのに最適なガラス製リングです。
    ・未滅菌。
    ・内径(mm):3.4
    ・外径(mm):5
    ・高さ(mm):10
    ・外箱パック:10

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クローニングリング RING-05 10入の型番11-0162のページです。 型番11-0162に関する仕様情報を記載しております。
    クローニングリング RING-05 10入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クローニングリング RING-05 10入
    イージグリップディッシュ 35×10 五百
    マイクロプレート平底96ウェル5 10包
    ミリポア MAHVN4510 10枚
    ニプロシャーレ 90×15 500入
    ニプロシャーレ 90×20 500入
    メーカー三商東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格7,08429,57921,09446,21622,00922,823
    通常出荷日15日目11日目11日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト