17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

遠沈管 2445-050 300入【300個入り】

通常単価(税別)
13,300
税込単価
14,630
通常出荷日:12日目

【特長】・従来品よりリーズナブルな価格の遠沈管です。タイトシール、スクリューキャップを採用しています。...

詳細を確認

    型番:

    11-0116
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (300個入り)

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    11-0116
    最小発注数量
    1パック

    300個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,300
    ( 14,630 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・従来品よりリーズナブルな価格の遠沈管です。タイトシール、スクリューキャップを採用しています。
    ・書込み用マーキングスポット付。
    ・エンドトキシンレベル:≦0.5EU/ml。DNase、RNase、DNAフリー。
    ・放射線滅菌済。
    ・容量(ml):50
    ・材質:本体:PP、CAP:HDPE
    ・サイズ(mm):29×116
    ・許容遠心強度:12000×g
    ・個/パック:10
    ・入数:300

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    遠沈管 2445-050 300入の型番11-0116のページです。 型番11-0116に関する仕様情報を記載しております。
    遠沈管 2445-050 300入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    遠沈管 2445-050 300入
    遠沈管 TPX 50mL 300本入
    遠沈管 PP 50mL(25本包装) 300本入
    東京硝子器械 遠沈管 PP 50mL(5本包装)300本入 半透明にすぐれたポリプロピレン製
    遠沈管 15ml №430791 500入
    遠沈管 PP 15mL(5本包装) 400本入
    メーカー三商東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三商東京硝子器械
    通常価格13,30030,29021,99921,73535,70022,414
    通常出荷日12日目8日目11日目11日目2日目11日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    遠沈管・遠心管・沈殿管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト