17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大きな文字用ローラーケシポン 専用インクカートリッジ 黒 IS-007CL

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

大きな文字用ローラーケシポン 専用インクカートリッジ 黒

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

IS-007CL

2020年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・外形寸法:幅37×奥行29×高さ27mm
・印面幅:26mm
・捺印距離:約50m
・材質:ABS・POM・PE
・インク色:黒
・油性顔料インク
・JANコード:4977564574673
・入り数:1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト