17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジャヴボックスファイルスリムA4 スカイブルー

通常単価(税別)
355
税込単価
391
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・入数:1個・規格:A4ヨコ・色:スカイブルー・サイズ:縦260×横317×背幅50mm・...

詳細を確認

    型番:

    FL-022BFSKB
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    FL-022BFSKBの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FL-022BFSKB
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    355
    ( 391 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・入数:1個
    ・規格:A4ヨコ
    ・色:スカイブルー
    ・サイズ:縦260×横317×背幅50mm
    ・材質:ダンボール(古紙パルプ)
    ・JANコード:4977564472207
    ・入り数:1冊

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デジャヴボックスファイルスリムA4 スカイブルーの型番FL-022BFSKBのページです。 型番FL-022BFSKBに関する仕様情報を記載しております。
    デジャヴボックスファイルスリムA4 スカイブルーのレビュー
    3平均満足度:3.02件のレビュー
    引き出しに
    4
    満足度:4.0
    デスクの引き出し内に設置して使用しています。 比較的スリムなタイプなので少量でも整理しやすいです。
    0人が参考にしています。
    書類整理
    2
    満足度:2.0
    書類の一時保管に使用のつもりで2個購入しました。 連結できるのですが、連結部の構造が甘く、少しズレやすく感じます。安価な...もっと読む

    ミスミからのコメント

    ご不便おかけして誠に申し訳ございませんでした。連結部が甘いとのご指摘はメーカーフィードバックし商品改善に役立たせていただきます。

    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジャヴボックスファイルスリムA4 スカイブルー
    ドキュメントファイルA4 13ポケット 背幅35 ブルー
    セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 ブルー
    A4キャリーファイル
    ニューホルダー A4
    キングファイルSDDE A4E 青 規格:A4判ヨコ型 適正収容:800枚
    メーカープラスプラスセキセイエスコテージーキングジム
    通常価格3559605674721,6001,105
    通常出荷日7日目7日目5日目1日目3日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト