ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

2穴強力パンチ PU-220 200枚穿孔

2穴強力パンチ PU-220 200枚穿孔 PU-220
通常単価(税別)
21,739
税込単価
23,913
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・外形寸法:幅180×奥行319×高153mm・質量:2.75kg・穴数:2穴・穴径:6m...

詳細を確認

型番:

PU-220
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PU-220の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
PU-220
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,739
( 23,913 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外形寸法:幅180×奥行319×高153mm
・質量:2.75kg
・穴数:2穴
・穴径:6mm
・穴間隔:80mm
・穴奥行:7・12mm
・ダブルゲージ付
・穿孔能力:約200枚
・JANコード:4977564237851
・入り数:1台

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2穴強力パンチ PU-220 200枚穿孔の型番PU-220のページです。 型番PU-220に関する仕様情報を記載しております。
2穴強力パンチ PU-220 200枚穿孔のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2穴強力パンチ PU-220 200枚穿孔
手動2穴パンチ 穿孔能力:約165枚
手動2穴パンチ 穿孔能力:約110枚
強力パンチ 穿孔能力:約165枚
強力パンチ 穿孔能力:約330枚
強力パンチ 穿孔能力:約110枚
メーカープラスニューコン工業ニューコン工業カール事務器カール事務器カール事務器
通常価格21,73914,75711,59517,99827,27113,693
通常出荷日19日目1日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

穴あけパンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト