17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

断裁機替刃 PK-511H(PK-511・511L用)

通常単価(税別)
29,166
税込単価
32,083
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・寸法:幅465X奥行7X高さ40mm・JANコード:4977564117085・入り数:...

詳細を確認

    型番:

    PK-511H
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PK-511Hの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PK-511H
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    29,166
    ( 32,083 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・寸法:幅465X奥行7X高さ40mm
    ・JANコード:4977564117085
    ・入り数:1枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    断裁機替刃 PK-511H(PK-511・511L用)の型番PK-511Hのページです。 型番PK-511Hに関する仕様情報を記載しております。
    断裁機替刃 PK-511H(PK-511・511L用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    断裁機替刃 PK-511H(PK-511・511L用)
    かんたん替刃交換断裁機
    ダーレー ペーパーカッター替刃564(上刃・下刃組)06./16.00564用
    ダーレー ペーパーカッター替刃565(上刃・下刃組)16./36.00565用
    MAITZ 31DX・31DS用替刃セット(替刃1本+受木5本)
    MAITZ 替刃セット 42MCE(替刃1本+受木5本)
    メーカープラスプラスダーレ(DAHLE)ダーレ(DAHLE)MAITZ(マイツコーポレーション)MAITZ(マイツコーポレーション)
    通常価格29,16665,64528,18034,96220,449 -36,397
    通常出荷日19日目4日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    裁断機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト