ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

2穴ペーパーパンチ NO.900 48枚穿孔 ブルー

2穴ペーパーパンチ NO.900 48枚穿孔 ブルー NO.900
通常単価(税別)
12,098
税込単価
13,308
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・ブルー・穿孔能力:約48枚(コピー用紙)・穴間隔:80mm・穴径:6mm・穴数:2穴・穴...

詳細を確認

型番:

NO.900
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.900の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NO.900
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,098
( 13,308 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ブルー
・穿孔能力:約48枚(コピー用紙)
・穴間隔:80mm
・穴径:6mm
・穴数:2穴
・穴奥行:12mm
・外形寸法:幅180×奥行254×高さ188mm
・質量:1.5kg
・4穴ガイド対応:A6、B6、A5、B5、A4
・JANコード:4977564092443
・入り数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2穴ペーパーパンチ NO.900 48枚穿孔 ブルーの型番NO.900のページです。 型番NO.900に関する仕様情報を記載しております。
2穴ペーパーパンチ NO.900 48枚穿孔 ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2穴ペーパーパンチ NO.900 48枚穿孔 ブルー
手動2穴パンチ 穿孔能力:約165枚
手動2穴パンチ 穿孔能力:約110枚
強力パンチNo.124N
2穴パンチ 330枚 PN-36
強力パンチ 穿孔能力:約165枚
メーカープラスニューコン工業ニューコン工業カール事務器コクヨカール事務器
通常価格12,09814,75711,59524,18238,27317,998
通常出荷日7日目1日目1日目5日目5日目1日目

穴あけパンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト