17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3WAYホッチキスマルチマガジン ST-050M

通常単価(税別)
18,783
税込単価
20,661
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・マーカー型番:ST‐050M・外形寸法:幅102×奥374×高254mm・質量:2kg・...

詳細を確認

    型番:

    ST-050M
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    ST-050Mの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ST-050M
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,783
    ( 20,661 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・マーカー型番:ST‐050M
    ・外形寸法:幅102×奥374×高254mm
    ・質量:2kg
    ・とじ奥行調整:7~57mm(5mm間隔)
    ・針装填数:各針サイズ100本(マガジン計300本)
    ・使用針:No.50(6・10・15mm)
    ・とじ枚数約2~25枚(使用針:6mm)、約26~65枚(使用針10mm)、約66~130枚(使用針15m)
    ・JANコード:4977564087029
    ・入り数:1台

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    3WAYホッチキスマルチマガジン ST-050Mの型番ST-050Mのページです。 型番ST-050Mに関する仕様情報を記載しております。
    3WAYホッチキスマルチマガジン ST-050Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3WAYホッチキスマルチマガジン ST-050M
    ホッチキス プライヤータイプ HP-50
    ホッチキス HD-10TL
    [150枚綴じ]大型ホッチキス
    電子ホッチキス EH-110F
    MAX(マックス) 中とじ HD-12LR/17
    メーカープラスマックス(文具)マックス(文具)エスコマックス(文具)マックス(文具)
    通常価格18,7837,8001,15027,500199,80737,808
    通常出荷日7日目1日目19日目1日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホッチキス・ステープラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト