17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カード立てL型 CT-102L

通常単価(税別)
597
税込単価
657
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・外形寸法:幅210×奥行41×高さ90mm・材質:透明メタクリル樹脂(PMMA)・厚さ:...

詳細を確認

    型番:

    CT-102L
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CT-102Lの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CT-102L
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    597
    ( 657 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・外形寸法:幅210×奥行41×高さ90mm
    ・材質:透明メタクリル樹脂(PMMA)
    ・厚さ:2.0mm
    ・JANコード:4977564085391
    ・入り数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カード立てL型 CT-102Lの型番CT-102Lのページです。 型番CT-102Lに関する仕様情報を記載しております。
    カード立てL型 CT-102Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カード立てL型 CT-102L
    L型カード立 アクリル 外寸:幅300×高103mm
    R型カード立て ゴールド
    R型カード立て ブラック
    三角型カード立 再生PET
    カードスタンド
    メーカープラスクラウンクラウンクラウンクラウンササガワ
    通常価格5977012,0802,1477521,338
    通常出荷日7日目1日目3日目1日目9日目11日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カード立てカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト