ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アースコード ZCM-10

通常単価(税別)
893
税込単価
982
通常出荷日:1日目

導電マットやリストストラップに取り付けて静電気対策が可能なアースコード。【特長】・アース端子はバナナプ...

詳細を確認

型番:

ZCM-10
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZCM-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
長さ(m)
0.65~1.8
ブラック
その他
オプション
表面抵抗値
1MΩ
JANコード
4989833091309
質量(g)
30
特長
スナップボタン径:φ10mm,バナナプラグ対応穴径:φ4~4.5mm
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ZCM-10
RoHS?最小発注数量
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
893
( 982 )
1日目

詳細情報

基本情報

導電マットやリストストラップに取り付けて静電気対策が可能なアースコード。
【特長】
・アース端子はバナナプラグで、お使いのアース設備と簡単に接続可能(ワニ口クリップも付属)
・スナップボタンはメス型で導電性マットやリストストラップ等のオス型スナップボタンに接続可能
・1MΩの電流制限抵抗を内蔵した安全設計
【用途】
・作業場やライン作業での静電気対策に便利

商品情報

アースコード ZCM-10の仕様

アースコード ZCM-10の外観

アースコード ZCM-10の外観

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

使用例3

使用例3

  • 抵抗値:1MΩ。
  • 長さ:0.65~1.8m。
  • 重さ:30g。
  • スナップボタン径:10mm。
  • バナナプラグ対応穴径:4~4.5mm。
  • アース端子はバナナプラグで、お使いのアース設備と簡単に接続可能(ワニ口クリップも付属)。
  • スナップボタンはメス型で導電性マットやリストストラップ等のオス型スナップボタンに接続可能。
  • 1MΩの電流制限抵抗を内蔵した安全設計。
  • 導電性カラーマット(ZCM-05/06)のアース接続に(※ZCM-01~04にはスナップボタンは付属していません)。
  • リストストラップ(ZC-50等)のアース接続に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アースコード ZCM-10の型番ZCM-10のページです。 型番ZCM-10に関する仕様情報を記載しております。
アースコード ZCM-10のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qスナップボタンの径を教えてください。
A
10mmのスナップボタンに対応しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アースコード ZCM-10
グランドアース線 ZC-62
導電袋 大型袋 B9-10
導電性カラーマット 幅 1000mm
静電防止ワークマット
接続プレート ZC-63
メーカーエンジニアエンジニアアズワンエンジニアアズワンエンジニア
通常価格8931,03324,4004,841 -7,8002,774
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
商品タイプ関連品関連品静電気対策用品静電気対策マット静電気対策マット関連品
長さ(m)0.65~1.820.8-0.561.5
ブラックライトグリーンブラック他色ホワイト-
その他オプションオプション---オプション
表面抵抗値1MΩ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング