17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

接続プレート ZC-63 ZC-63

接続プレート ZC-63

通常単価(税別)
2,774
税込単価
3,051
通常出荷日:1日目

導電性カラーマット(ZCM-01~04)同士を接続する、専用プレート。【特長】・導電性カラーマット(Z...

詳細を確認

型番:

ZC-63
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

接続プレートの外観

接続プレートの外観

  • 導電性カラーマットZCM-01~04、ZC-60/61/65用接続(短絡)プレート。
  • サイズ:150×20mm。

ZC-63の仕様・寸法情報

幅(mm)
20
商品タイプ
関連品
長さ(m)
1.5
その他
オプション
JANコード
4989833090630
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ZC-63
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,774
( 3,051 )
1日目

詳細情報

基本情報

導電性カラーマット(ZCM-01~04)同士を接続する、専用プレート。
【特長】
・導電性カラーマット(ZCM-01~04)用。
【用途】
・導電性カラーマット(ZCM-01~04)同士の接続に使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

接続プレート ZC-63の型番ZC-63のページです。 型番ZC-63に関する仕様情報を記載しております。
接続プレート ZC-63のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qプレートのサイズを教えてください。
A
プレートのサイズは150×20mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接続プレート ZC-63
グランドアース線 ZC-62
アースコード ZCM-10
450×580mm静電気除去マットEA997RD-41
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
30mm×5.0m静電気除去テープEA929DC-15
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアエスコミスミエスコ
通常価格2,7741,03389316,66623,3033,369
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目2日目在庫品1日目1日目
幅(mm)20--450100030
商品タイプ関連品関連品関連品静電気対策マット静電気対策用品静電気対策テープ
長さ(m)1.520.65~1.80.58105
その他オプションオプションオプション---
JANコード498983309063049898330906234989833091309---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング