17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リール巻ハンダスペリオットRA SWA-78

リール巻ハンダスペリオットRA

通常単価(税別)
12,151
税込単価
13,366
通常出荷日:1日目

ステンレス・ニッケル用のヤニ入りハンダ。【特長】・ステンレス・ニッケル用。・無洗浄タイプ。【用途】・ス...

詳細を確認

ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番:

SWA-78
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

リール巻ハンダスペリオットRAの外観

リール巻ハンダスペリオットRAの外観

品番線径(mm)重量(g)
SWA-560.6500
SWA-580.8
SWA-601.0
SWA-621.2
SWA-760.61000
SWA-780.8
SWA-801.0
SWA-821.2
  • ステンレス・ニッケル用。
  • 無洗浄タイプ。

SWA-78の仕様・寸法情報

形状
巻きはんだ
線径(mm)
0.8
正味重量(g)
1000
JANコード
4989833040789

絞り込み条件

  • 線径(mm)

  • 正味重量(g)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SWA-78

線径

(mm)

正味重量

(g)

JANコード

最小発注数量
0.8
1000
4989833040789
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,151
( 13,366 )
1日目

詳細情報

基本情報

ステンレス・ニッケル用のヤニ入りハンダ。
【特長】
・ステンレス・ニッケル用。
・無洗浄タイプ。
【用途】
・ステンレスやニッケルへのハンダ付け作業に最適。

ご注意

  • 画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リール巻ハンダスペリオットRAの型番SWA-78のページです。 型番SWA-78に関する仕様情報を記載しております。
リール巻ハンダスペリオットRAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リール巻ハンダスペリオットRA
リール巻き鉛入りはんだシリーズ SE-06/56/K60シリーズ(ヤニ入り)
錫鉛系ハンダ すず50%/鉛50%
SF-B シリーズ 低銀仕様鉛フリーはんだ
鉛フリーハンダ HS-301~317・HS-361~363
SF-A シリーズ 鉛フリーはんだ(ヤニ入り)
メーカーエンジニアgoot(太洋電機産業)ホーザンgoot(太洋電機産業)ホーザンgoot(太洋電機産業)
通常価格12,1516,542 -2,340 -15,422 -1,160 -2,897 -
通常出荷日1日目2日目〜2日目〜1日目〜2日目〜在庫品1日目〜
形状巻きはんだ巻きはんだ巻きはんだ巻きはんだ巻きはんだ巻きはんだ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだカテゴリの売れ筋ランキング