17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2P-3P変換プラグ SS-15 SS-15

2P-3P変換プラグ SS-15

通常単価(税別)
900
税込単価
990
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

アース付3Pプラグを一般用2Pプラグにする変換用プラグ。【特長】・一般には少なく取り付け場所が限られる...

詳細を確認
  • JANコード
    4989833055158
  • 商品タイプ
    関連品
  • その他
    オプション
  • 仕様
    規格:15A-125V

ご注意

  • 本商品は順次旧色(グレー)から新色(黒)への切り替えを行っております。仕様変更は新旧色味以外は変更ございません。

型番:

SS-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

2P-3P変換プラグ SS-15:関連画像

SS-15の外観

  • 品番:SS-15
  • 規格:15A-125V

SS-15の仕様・寸法情報

JANコード
4989833055158
商品タイプ
関連品
その他
オプション
仕様
規格:15A-125V

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
SS-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
900
( 990 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

アース付3Pプラグを一般用2Pプラグにする変換用プラグ。
【特長】
・一般には少なく取り付け場所が限られる3Pプラグを、一般に使用されている2Pプラグに変換可能。
【用途】
・アース付3Pプラグの変換に便利。

ご注意

  • 本商品は順次旧色(グレー)から新色(黒)への切り替えを行っております。仕様変更は新旧色味以外は変更ございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2P-3P変換プラグ SS-15の型番SS-15のページです。 型番SS-15に関する仕様情報を記載しております。
2P-3P変換プラグ SS-15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2P-3P変換プラグ SS-15
SK-21用交換部品
変換アダプター P-10
チッププローブセット P-530
竹プローブ P-806
ペン先 H-722P-1
メーカーエンジニアエンジニアgoot(太洋電機産業)ホーザンホーザンホーザン
通常価格900460 -5103,1501,200310
通常出荷日在庫品1日目1日目〜1日目2日目2日目2日目
JANコード4989833055158-----
商品タイプ関連品はんだこて用パーツ----
その他オプションオプション----
仕様規格:15A-125V-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング