ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ハンドルーペ SL-72(3倍)

ハンドルーペ SL-72(3倍) SL-72
通常単価(税別)
3,555
税込単価
3,911
通常出荷日:1日目

柄に自然木を使用した、くっきり見やすいハンドルーペ。【特長】・色収差の少ないホワイトレンズ使用。・フレ...

詳細を確認

型番:

SL-72
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SL-72の仕様・寸法情報

商品タイプ
手持ちルーペ
倍率(倍)
3
レンズ寸法(mm)
φ65
JANコード
4989833058722
サイズ(mm)
全長:175
重量(g)
80

型番リスト

表示件数
型番
SL-72
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,555
( 3,911 )
1日目

詳細情報

基本情報

柄に自然木を使用した、くっきり見やすいハンドルーペ。
【特長】
・色収差の少ないホワイトレンズ使用。
・フレームは高品質クロムメッキ仕上げ。
【用途】
・基板チェック、精密検査からホビーユースまで様々な分野に使用可能。

商品情報

製品仕様

SL-72の外観

SL-72の外観

  • 倍率3倍。
  • レンズ径φ65(直径65mm)。
  • 全長175mm。
  • 重量80g。
  • 色収差の少ないホワイトレンズを使用。
  • 柄には自然木を使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドルーペ SL-72(3倍)の型番SL-72のページです。 型番SL-72に関する仕様情報を記載しております。
ハンドルーペ SL-72(3倍)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qレンズの材質を教えてください。
A
レンズはガラス製です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドルーペ SL-72(3倍)
ポケットルーペ SL-51
ポケットルーペ SL-53
インスペクションルーペ SL-54
ライティングルーペ SL-71(手持ち・スタンド兼用)
LEDポケットルーペ SL-47(4倍&6倍)
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニア
通常価格3,5554,28510,2282,4714,0913,216
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ手持ちルーペポケットルーペポケットルーペカップルーペ手持ちルーペポケットルーペ
倍率(倍)38 / 151851010 / 4 / 6
レンズ寸法(mm)φ65φ25 / φ13φ17φ30φ30φ23
JANコード49898330587224989833058517498983305853149898330585484989833058715-
サイズ(mm)全長:175全長:150(収納時84)全長:63(収納時40)φ72×H64全長:177H60×W31×D25
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング