17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 倍率(倍)

    ~mm
  • レンズ寸法(mm)

  • 最小目盛(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

インスペクションルーペ SL-55~57

インスペクションルーペ SL-55~57
通常単価(税別)
3,2844,207
税込単価
3,6124,628
通常出荷日:1日目

精密基板や、SMDチップパーツの検査に最適なインスペクションルーペ。【特長】・レンズスリーブを上下させ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

レンズ寸法

(mm)

最小目盛

(mm)

JANコード

仕様

RoHS?最小発注数量
10
φ28
0.2
4989833058555
レンズ構成:シングル2枚,目盛板:L
10
1個
15
φ20
0.1
4989833058562
レンズ構成:シングル3枚,目盛板:S
10
1個
22
φ15
0.1
4989833058579
レンズ構成:シングル3枚,目盛板:S
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,284
( 3,612 )
1日目
3,414
( 3,755 )
1日目
4,207
( 4,628 )
1日目

詳細情報

基本情報

精密基板や、SMDチップパーツの検査に最適なインスペクションルーペ。
【特長】
・レンズスリーブを上下させて焦点微調整が可能。
・着脱可能な目盛板付き。
・保管に便利なプラスチック収納ケース付き。
【用途】
・精密基板や、SMDチップパーツの検査、基板表面の品質、色の校正チェック、その他検査などに最適。

商品情報

製品仕様

SL-55の外観

SL-55の外観

SL-56の外観

SL-56の外観

SL-57の外観

SL-57の外観

プラスチック収納ケース付

プラスチック収納ケース付

インスペクションルーぺ目盛板L(1目盛0.2mm)

インスペクションルーぺ目盛板L(1目盛0.2mm)

インスペクションルーぺ目盛板S(1目盛0.1mm)

インスペクションルーぺ目盛板S(1目盛0.1mm)

品番倍率レンズ径 レンズ構成目盛板
SL-5510倍φ28シングル2枚L
SL-5615倍φ20シングル3枚S
SL-5722倍φ15シングル3枚S
  • レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行える。
  • 着脱可能な目盛板付。
  • 保管に便利なプラスチック収納ケース付。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インスペクションルーペ SL-55~57のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qレンズの材質を教えてください。
A
レンズはガラス製です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インスペクションルーペ SL-55~57
LEDライトルーペ SL-22
ポケットルーペ SL-50・52
マグスタンドルーペ SL-09(ハードコートレンズ)
LEDポケットルーペ SL-47(4倍&6倍)
携帯用ルーペ ムッシュマグニ
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニア
通常価格3,284-14,7763,634 -5,0793,2162,819
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプカップルーペアーム式照明拡大鏡ポケットルーペスタンドルーペポケットルーペ手持ちルーペ
スケール有無
補足1レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。専用クランプスタンド付収納ケース付ポイントレンズサイズ:φ26×19mmキーホルダー付ストラップホール付
付属品着脱可能な目盛板,プラスチック収納ケース-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング