ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

インスペクションルーペ SL-54

インスペクションルーペ SL-54 SL-54
通常単価(税別)
2,471
税込単価
2,718
通常出荷日:1日目

品質のチェック等に最適なインスペクションルーペ。【特長】・30mm目盛り付。【用途】・基板表面の品質、...

詳細を確認

型番:

SL-54
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SL-54の仕様・寸法情報

商品タイプ
カップルーペ
倍率(倍)
5
スケール有無
レンズ寸法(mm)
φ30
JANコード
4989833058548
サイズ(mm)
φ72×H64
重量(g)
49
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SL-54
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,471
( 2,718 )
1日目

詳細情報

基本情報

品質のチェック等に最適なインスペクションルーペ。
【特長】
・30mm目盛り付。
【用途】
・基板表面の品質、色の校正チェック、その他検査などに最適。

商品情報

製品仕様

SL-54の外観

SL-54の外観

5倍

5倍

  • 倍率:5倍。
  • レンズ径:φ30(直径30mm)。
  • サイズ:φ72(直径72mm)×H64mm。
  • 重量:49g。
  • レンズ:ガラス。
  • 30mm目盛付。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インスペクションルーペ SL-54の型番SL-54のページです。 型番SL-54に関する仕様情報を記載しております。
インスペクションルーペ SL-54のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qレンズの材質を教えてください。
A
レンズはガラス製です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インスペクションルーペ SL-54
インスペクションルーペ SL-12
ライティングルーペ SL-71(手持ち・スタンド兼用)
ライトルーペ SL-40
LEDスタンドルーペ SL-25
LEDライトルーペ SL-22
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニア
通常価格2,4713,8904,09125,1789,19114,776
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目4日目1日目1日目
商品タイプカップルーペカップルーペ手持ちルーペスタンド式照明拡大鏡スタンド式照明拡大鏡アーム式照明拡大鏡
倍率(倍)51010222/4
スケール有無
レンズ寸法(mm)φ30φ30φ30φ143Φ100φ95
JANコード498983305854849898330581284989833058715---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング