ツール用品技術窓口

確定しました

  • 倍率(倍)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

メガネ用ルーペ SL-43・SL-44

メガネ用ルーペ SL-43・SL-44 SL-44
通常単価(税別)
4,9103,853
税込単価
5,4014,238
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

両手が使える、メガネに取り付けて使用するルーペ。【特長】・両手が使えるので作業効率がアップ。・普段掛け...

詳細を確認
  • ※本品にメガネは含まれません。

型番:

SL-44
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SL-44の仕様・寸法情報

商品タイプ
ヘッドルーペ
倍率(倍)
2.5
レンズ寸法(mm)
74×28
JANコード
4989833058449
重量(g)
20
仕様
作動距離:15~25cm(※距離には個人差があります。)
付属品
クロス、ケース
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SL-44

倍率

(倍)

JANコード

仕様

最小発注数量
2.5
4989833058449
作動距離:15~25cm(※距離には個人差があります。)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,9103,853
( 4,238 )
1日目

詳細情報

基本情報

両手が使える、メガネに取り付けて使用するルーペ。
【特長】
・両手が使えるので作業効率がアップ。
・普段掛けているメガネに装着して使用可能。
・フリーサイズ 。
・クロス、ケース付。
【用途】
・基板チェック、精密検査からホビーユースまで様々な分野に便利。

ご注意

  • ※本品にメガネは含まれません。

商品情報

製品仕様

SL-43/44の外観

SL-43/44の外観

クロス、ケース付

クロス、ケース付

使用例

使用例

品番倍率レンズサイズ(mm)
重量(g)
SL-432倍74×2820
SL-442.5倍
品番倍率レンズサイズ(mm)重量(g)
SL-452倍74×2811
SL-462.5倍
  • 作動距離(2倍):17~30cm。
  • 作動距離(2.5倍):15~25cm。
  • 普段掛けているメガネに装着して使用可能(※本品にメガネは含まれません)。
  • フリーサイズ。
  • 本体材質:POM。
  • レンズ:アクリル。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メガネ用ルーペ SL-43・SL-44の型番SL-44のページです。 型番SL-44に関する仕様情報を記載しております。
メガネ用ルーペ SL-43・SL-44のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qレンズの材質を教えてください。
A
レンズはアクリル製です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガネ用ルーペ SL-43・SL-44
ライトルーペ SL-40
LEDライトルーペ SL-22
ポケットルーペ SL-51
ポケットルーペ SL-53
インスペクションルーペ SL-12
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニア
通常価格4,91029,02817,4624,60211,8564,522
通常出荷日1日目4日目1日目在庫品1日目1日目1日目
商品タイプヘッドルーペスタンド式照明拡大鏡アーム式照明拡大鏡ポケットルーペポケットルーペカップルーペ
レンズ寸法(mm)74×28φ143φ95φ25 / φ13φ17φ30
重量(g)202200593906042
付属品クロス、ケース-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング