17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インスペクションルーペ SL-13 SL-13

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

インスペクションルーペ SL-13

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SL-13

2025年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

素材や繊維などの品質チェックに最適なインスペクションルーペ。
【特長】
・25mm&1in目盛り付き。
・折りたためるので、持ち運びや収納に便利。
・ケース付き。
【用途】
・素材や繊維などの品質チェックに最適。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポケットルーペ
倍率(倍)
6
スケール有無
レンズ寸法(mm)
φ25
JANコード
4989833058135
サイズ(mm)
W38×H51(収納時:15)×L53
重量(g)
42
RoHS?
10

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト