ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

インスペクションルーペ SL-12

インスペクションルーペ SL-12 SL-12
通常単価(税別)
4,5223,730
税込単価
4,9744,103
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

様々な分野で使用できるインスペクションルーペ。【特長】・レンズ:ガラス 。・アクロマートレンズ採用。・...

詳細を確認

型番:

SL-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SL-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
カップルーペ
倍率(倍)
10
スケール有無
レンズ寸法(mm)
φ30
最小目盛(mm)
0.1
JANコード
4989833058128
重量(g)
42
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
SL-12
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,5223,730
( 4,103 )
1日目

詳細情報

基本情報

様々な分野で使用できるインスペクションルーペ。
【特長】
・レンズ:ガラス 。
・アクロマートレンズ採用。
・布袋付き。
【用途】
・基板チェック、精密検査からホビーユースまで様々な分野に活用可能。

商品情報

インスペクションルーペ SL-12の仕様

SL-12の外観

SL-12の外観

0.1mm目盛付。

0.1mm目盛付。

布袋付。

布袋付。

スマホ活用例。

スマホ活用例。

  • 倍率:10倍。
  • レンズ径:φ30(直径30mm)。
  • 重量:42g。
  • アクロマートレンズ。
  • 本体サイズ:φ38(直径38mm)×H50mm。
  • 布袋付。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インスペクションルーペ SL-12の型番SL-12のページです。 型番SL-12に関する仕様情報を記載しております。
インスペクションルーペ SL-12のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qアクロマートレンズとはどのようなものですか。
A
アクロマートレンズとは、屈折率の違うガラスレンズを貼り合わせて、特に目立つ赤と青の焦点距離を一致させ、色収差を低減させたレンズのことです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インスペクションルーペ SL-12
ライティングルーペ SL-36
ライティングルーペ SL-71(手持ち・スタンド兼用)
“インテンススケールルーペ”(目盛付)
“三ツ折型リネンテスター”
スケールルーペセット(目盛付)
メーカーエンジニアエンジニアエンジニア京葉光器京葉光器京葉光器
通常価格4,5225,4423,92044,3535,30027,000
通常出荷日1日目2日目在庫品1日目1日目1日目1日目
商品タイプカップルーペ手持ちルーペ手持ちルーペ手持ちルーペポケットルーペカップルーペ
倍率(倍)1051010610
スケール有無
レンズ寸法(mm)φ30Φ50φ30φ21φ28φ21
最小目盛(mm)0.10.5(1/32inch)0.5,1/32inch0.110.1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング