ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

瞬熱ハンダコテ ワープソルダー SK-21

瞬熱ハンダコテ ワープソルダー SK-21 SK-21
通常単価(税別)
4,507
税込単価
4,958
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ワープパワーで秒速加熱。2段切替のモード表示付きワープソルダー。【特長】・High(130W)/Low...

詳細を確認
  • 連続で1分以上Hiでご使用にならないで下さい。

型番:

SK-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-21の仕様・寸法情報

ステーション/直結
直結
ヒータータイプ
セラミックヒーター
温度制御
なし
電気式/ガス式
電気式
電源
AC100V
ヒータ消費電力(W)
20、130
こて全長(mm)
165
こて重量(g)
185
JANコード
4989833050214
こてコード長(m)
1.3
高さ(mm)
115
全長(mm)
165
質量(g)
185(コード含む)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SK-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,507
( 4,958 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワープパワーで秒速加熱。2段切替のモード表示付きワープソルダー。
【特長】
・High(130W)/Low(20W)の2段モード切替型。
・ワープ回路が20Wから130Wへ瞬時にヒートパワーを増幅。
・10~15秒でハンダが溶けだす。
・High/Lowのモードが表示ランプの明るさで識別可能。
・高性能セラミックヒーター内蔵。保護キャップ付。
・先端形状φ1.5(直径1.5mm)の耐食コテ先(アルミコーティング)。
【用途】
・プリント基板や一般作業など、幅広いハンダ付け作業に最適。

ご注意

  • 連続で1分以上Hiでご使用にならないで下さい。

商品情報

瞬熱ハンダコテ/ワープソルダー SK-21の仕様

瞬熱ハンダコテ/ワープソルダー SK-21の外観

瞬熱ハンダコテ/ワープソルダー SK-21の外観

瞬熱ハンダコテ/ワープソルダー SK-21の外形図

瞬熱ハンダコテ/ワープソルダー SK-21の外形図

  • High(130W)/Low(20W)の2段モード切替型。
  • ワープ回路が20Wから130Wへ瞬時にヒートパワーを増幅。
  • 10~15秒でハンダが溶けだす。
  • High/Lowのモードが表示ランプの明るさで識別可能。
  • プリント基板から一般作業まで、幅広い用途に使用可能。
  • 高性能セラミックヒーター内蔵。
  • 先端形状φ1.5(直径1.5mm)の耐触コテ先(アルミコーティング)。
  • 保護キャップ付。
  • 重量:185g(コード含む)。

※連続で1分以上Highでご使用にならないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

瞬熱ハンダコテ ワープソルダー SK-21の型番SK-21のページです。 型番SK-21に関する仕様情報を記載しております。
瞬熱ハンダコテ ワープソルダー SK-21のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q商品に付与されているPSEマークとはなんですか。
A
PSEマークは、電気用品安全法に基づき、製造業者や輸入業者が電化製品の安全性を自主的に検査し、問題がなければ表示できるマークです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
瞬熱ハンダコテ ワープソルダー SK-21
デジタル温調はんだこて
ハッコーPORTABLEシリーズ
設定温度固定式はんだこて
温調はんだこて 鉛フリーはんだ対応 消費電力(W) 160
はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601
メーカーエンジニアgoot(太洋電機産業)白光goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)白光
通常価格4,5076,717 -2,1004,02244,5835,561 -
通常出荷日在庫品1日目4日目5日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
ステーション/直結直結直結直結直結ステーション直結
ヒータータイプセラミックヒーターセラミックヒーターニクロムヒーターセラミックヒーターニクロムヒーターセラミックヒーター
温度制御なしありなしなしありあり
電気式/ガス式電気式電気式電気式電気式電気式電気式
電源AC100VAC100VAC100VAC100VAC100VAC100V
よく一緒に購入される商品

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング