17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンダ除去機 SDA-20シリーズ(本体・オプション)

通常単価(税別)
4,65043,391
税込単価
5,11547,730
通常出荷日:1日目~4日目

多層基板のハンダ除去が可能なハンダ除去機。好評のハンダ除去機に簡易パッケージタイプが新登場!!【特長】...

詳細を確認
  • 特長
    ESD対応,鉛フリー

ご注意

  • SMD対応ツールを使って、ホットエアー作業の場合のみ、450℃~500℃に設定し、それ以外は必ず450℃以下でご使用ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ハンダ除去機 SDA-20の外観

ハンダ除去機 SDA-20の外観

真空到達度

真空到達度

温度特性

温度特性

電源AC100V・50/60Hz
ポンプダイヤフラム式
モーター出力12W
到達真空度86Kpa(650mmHg)
最高到達時間0.2秒
排気量(OPEN)15リットル/分
ヒーター100Wセンサー内蔵 セラミック
制御方式フィードバックゼロクロス方式
設定温度350~500℃(連続可変)
絶縁抵抗100MΩ以上(400℃)
ホットエアー吐出最高温度400℃
チップ(穴径)1.0φ(標準品)及び1.5φ(予備品)
電源コード3Pコード(アース式)1.8m
重量420g(コードは含みません)

他の製品にない「吐き出し機能」が威力を発揮

融点の高い鉛フリー半田でもチップ(ノズル)の詰まりがない。

  • 電源を切る前に吐き出し機能を使用することで、ノズルの詰まりを防止(レバーをHOT BLOW側に切り替えてエアブローを行い、チップ内に残ったフラックスハンダ、その他の残存物を吐き出す)。
  • 鉛フリー半田の融点は高く、熱を加えてもチップ内に残った残存物は溶けにくいため、詰まり防止に吐き出し機能が威力を発揮。

セット内容品

セット内容

セット内容

  • ハンダ除去機(穴径1.0mmチップ付)
  • 予備フィルターカートリッジ1個
  • 2P‐3P交換プラグ付
  • クリーニングピン

特長

  • ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引(真空到達度650mmHg)を実現。
  • ハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用し、多層基板(4~8層)のハンダ除去作業に最適。
  • メカ部がフローティング構造のため更に低振動、低騒音を実現。
  • ホットエアー切替えレバーの操作と専用ホットエアーノズルの使用でSMD部品の除去作業も可能。

交換部品

  • チップ0.8φ(直径0.8mm)(SD-61)
  • チップ1.0φ(直径1.0mm)(SD-62)
  • チップ1.5φ(直径1.5mm)(SD-63)
  • クリーニングピン(SD-71)
  • 先細スリムチップ0.8φ(直径0.8mm)(SD-87)
  • 先細スリムチップ1.0φ(直径1.0mm)(SD-88)
  • キャリングケース(SDK-20P)

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 商品タイプ

  • その他

  • 詳細タイプ

  • 種類

  • 設定温度(℃)

  • 電源

  • モーター出力(W)

  • 到達真空度(Hpa)

  • 最高到達時間(秒)

  • 排気量(ℓ/分)

  • 絶縁抵抗(MΩ)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

商品タイプ

その他

詳細タイプ

種類

設定温度

(℃)

電源

モーター出力

(W)

到達真空度

(Hpa)

最高到達時間

(秒)

排気量

(ℓ/分)

絶縁抵抗

(MΩ)

付属品

用途

質量

(g)

ヒーター

制御方式

ポンプ

電源コード

最小発注数量
4989833057619
-
オプション
チップ0.8φ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SDA-20用
-
-
-
-
-
1個
4989833057879
-
オプション
先細スリムチップ0.8φ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SDA-20用
-
-
-
-
-
2個
4989833059200
はんだ除去器
-
-
ガンタイプ
350~500(連続可変)
AC100V・50/60Hz
12
860(650mmHg)
0.2
15
100以上(400℃)
本体(穴径φ1.0チップ)、予備フィルターカートリッジ1個、クリーニングピン、2P-3P変換プラグ
-
420(コードは含みません)
100Wセンサー内臓 セラミック
フィードバックゼロクロス方式
ダイヤフラム式
3Pコード(アース式)1.8m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,650
( 5,115 )
1日目
4,650
( 5,115 )
2日目
43,391
( 47,730 )
4日目

詳細情報

基本情報

多層基板のハンダ除去が可能なハンダ除去機。
好評のハンダ除去機に簡易パッケージタイプが新登場!!
【特長】
・8層基板も瞬時に吸引する大容量セラミックヒーターとパワーアップモーター搭載!!
・ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引(真空到達度650mmHg)を実現。
・ハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので、多層基板(4層~8層)のハンダ除去作業に最適です。
・メカ部がフローティング構造のため更に低振動、低騒音を実現。
・ホットエアー切替えレバーの操作と専用ホットエアーノズルの使用でSMD部品の除去作業もできます。

ご注意

  • SMD対応ツールを使って、ホットエアー作業の場合のみ、450℃~500℃に設定し、それ以外は必ず450℃以下でご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンダ除去機 SDA-20シリーズ(本体・オプション)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qチップ先端の予備ハンダの成分について教えてください。
A
チップの予備ハンダは、錫100%の鉛フリーです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンダ除去機 SDA-20シリーズ(本体・オプション)
ハンダ除去機 SD-20用 アクセサリ
T20シリーズこて先 ノズル組品
HS-801/802 ハンダ吸取機コテ用パーツ
ハンダ吸取機HS-801/802用メンテナンスキット
ハンダ吸取機 HS-801・HS-802交換部品
メーカーエンジニアアズワン白光ホーザンホーザンホーザン
通常価格4,650-2,7503,709260 -21,287400 -
通常出荷日1日目〜10日目5日目3日目3日目2日目〜
特長ESD対応,鉛フリー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング