ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 先端形状

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)

    ~mm
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

  • 単品/セット

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

精密ドライバー DM

通常単価(税別)
1,021
税込単価
1,123
通常出荷日:1日目

ポケットサイズの精密ドライバーセット。【特長】・細軸・ローレット加工で奥まった所でも作業性抜群。・回転...

詳細を確認
  • 画像は代表画像です。

型番:

DM-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DM-30の仕様・寸法情報

先端形状
マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)
-
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
1 ~ 3.5
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.2 ~ 0.7
全長(mm)
73~118
軸径(mm)
-
単品/セット
セット
JANコード
4989833011904
セット内容
6本組:DM-31、32、33、34、35、36
重量(g)
123(ケース含む)
軸タイプ
先端サイズ
-
ケースサイズ(mm)
80×130×20
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
DM-30

先端形状

先端サイズ・プラス(+)

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

先端サイズ・マイナス(-)刃厚

(mm)

全長

(mm)

軸径

(mm)

単品/セット

JANコード

セット内容

重量

(g)

先端サイズ

ケースサイズ

(mm)

RoHS?最小発注数量
マイナス(-)
-
1 ~ 3.5
0.2 ~ 0.7
73~118
-
セット
4989833011904
6本組:DM-31、32、33、34、35、36
123(ケース含む)
-
80×130×20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,021
( 1,123 )
1日目

詳細情報

基本情報

ポケットサイズの精密ドライバーセット。
【特長】
・細軸・ローレット加工で奥まった所でも作業性抜群。
・回転キャップ付
・セットはポケットサイズで持ち運びに便利。
【用途】
・小ネジの締め込み、取り外し作業。
・時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品情報

製品仕様

  • 品番:DM-60
  • セット内容:6本組(DM-22,24,25,33,34,35)
  • ケースサイズ:90×135×23mm
  • 重量:144g(ケース含む)
精密ドライバーDMの外観

精密ドライバーDMの外観

セット内容(mm)

品番先端サイズ軸径全長重量(g)
DM-22+#0001.6846
DM-24+#02.410213
DM-25+#13.011019
DM-33-1.8×0.31.8899
DM-34-2.4×0.452.410213
DM-35-3.0×0.63.011019

商品担当おすすめ

  • スタビーインサイダー 画像

    PBスイスツールズ

    スタビーインサイダー

    作業効率が高い逸品。このコンパクトさでビットも6本収納出来、軽量なので持ち歩きにも便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密ドライバー DMの型番DM-30のページです。 型番DM-30に関する仕様情報を記載しております。
精密ドライバー DMのレビュー
4.4平均満足度:4.412件のレビュー
部品
4
満足度:4.0
かなり細かい精密部品とかも ばらすことができます デ−トマークにも使えます
0人が参考にしています。
細かい
4
満足度:4.0
細かい部品ばらしとうに 本当に小さい部品なので かなり重宝します
0人が参考にしています。
使用工具の補填
5
満足度:5.0
部品の修理を行う際、精密ドライバー一式で用意していたのですが、 マイナスドライバーの使用頻度が高い為に摩耗していました。...もっと読む
0人が参考にしています。
調整
4
満足度:4.0
精度に問題無し. 特に不満があるわけでは無いが, もう少し軸を長く,ハンドルを太くしたシリーズがあると良いと思う.
0人が参考にしています。
コスパの良いツール
3
満足度:3.0
コスパの良い精密ドライバーです。 使用頻度が低いのであればこれで十分です。 機能的には問題ありません。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q材質を教えてください。
A
軸部:鉄、グリップ部:真鍮、ケース部:プラスチックです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ドライバー DM
セラミック調整ドライバーセット DK-90
アネックス 精密ドライバー
ドライバーセット(精密用 ESD)
精密用プラスドライバー
6本組 [+ -]ドライバー(精密用・ESD)
メーカーエンジニアエンジニアANEXエスコANEXエスコ
通常価格1,0217,819570 -37,6801247,170
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
軸タイプ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング