ツール用品技術窓口

確定しました

  • 先端形状

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

強力貫通ドライバー DI-01・DI-02・DI-11・DI-012

通常単価(税別)
783
税込単価
861
通常出荷日:3日目

潰れたネジ、錆びたネジ、固着ネジを叩いて緩める貫通ドライバー。【特長】・ハンマーによる打撃が可能。・力...

詳細を確認

型番:

DI-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DI-12の仕様・寸法情報

先端形状
マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)
-
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
6.35
グリップ径(mm)
27
全長(mm)
250
軸長(mm)
152
軸形状
軸径(mm)
6
単品/セット
単品
JANコード
4989833008048
重量(g)
135
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DI-12

先端形状

先端サイズ・プラス(+)

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

全長

(mm)

軸長

(mm)

JANコード

重量

(g)

最小発注数量
マイナス(-)
-
6.35
250
152
4989833008048
135
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
783
( 861 )
3日目

詳細情報

基本情報

潰れたネジ、錆びたネジ、固着ネジを叩いて緩める貫通ドライバー。
【特長】
・ハンマーによる打撃が可能。
・力の入れやすい三角形グリップ。
・軸部が対辺6.0mmの六角形状になっており、スパナで廻して強力に締め付け可能。
【用途】
・潰れたネジや固く締まったネジの取り外しに。

商品情報

製品仕様

強力貫通ドライバーの外観

強力貫通ドライバーの外観

強力貫通ドライバーの寸法図

強力貫通ドライバーの寸法図

 

(単位:mm)

 

品番先端サイズABCD重量(g)
DI-12-6.35250152276.0135

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力貫通ドライバー DI-01・DI-02・DI-11・DI-012の型番DI-12のページです。 型番DI-12に関する仕様情報を記載しております。
強力貫通ドライバー DI-01・DI-02・DI-11・DI-012のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q材質を教えてください。
A
軸部は特殊鋼、グリップはプラスチックです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力貫通ドライバー DI-01・DI-02・DI-11・DI-012
安全貫通ドライバー
パワーグリップ割柄ドライバー(貫通)
ボールグリップ差替貫通ドライバー
スベランドライバーセット PWD8
貫通ドライバー KMD-100
メーカーエンジニアベッセルTONEベッセルTONETONE
通常価格7831,2022,997 -1,429 -8,679810
通常出荷日3日目1日目4日目〜1日目5日目在庫品1日目
グリップ径(mm)2741364130 / 33 / 34 / 3624
軸形状六角六角六角六角
軸径(mm)66.4106.355.5 / 6.3 / 8-
単品/セット単品単品単品セットセット単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング