17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベストレバー

通常単価(税別)
22,74131,355特別価格
税込単価
25,01534,491特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目

【特長】レバーホイスト、ベストレバーです。【用途】物流現場で活躍します。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 定格荷重(t)

  • サイズ(mm)

  • チェーン線径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

定格荷重

(t)

サイズ

(mm)

チェーン線径

(mm)

フック間最小距離

(mm)

寸法A

(mm)

寸法B

(mm)

寸法C

(mm)

寸法D

(mm)

寸法E

(mm)

寸法F

(mm)

寸法G

(mm)

寸法H

(mm)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
0.75
ハンドル操作力:140N、I:17
6
295
152
128
295
256
87
-
32
40
7.0
1個
1個
1.5
ハンドル操作力:234N、I:20
7.1
335
175
148
335
368
100
75
37
45
11.0
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,74121,080
( 23,188 )
10日目
31,35528,680
( 31,548 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
レバーホイスト、ベストレバーです。
【用途】
物流現場で活躍します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベストレバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベストレバー
コンドーテック キトーレバーブロックL5形 0.8~9.0t
レバーホイスト TLHシリーズ
KTパワーレバー
YA型チェーンレバーホイスト
キトーレバーブロック072KT LXシリーズ
メーカーコンドーテックコンドーテックトラスコ中山コンドーテック象印コンドーテック
通常価格22,741-61,130 -16,200 -22,889 -22,258 -26,813 -
通常出荷日10日目10日目1日目〜10日目1日目〜10日目
商品タイプレバーホイストレバーホイストレバーホイストレバーホイストレバーホイストレバーホイスト
標準揚程(m)1.51.51.5-1.5-
内容量1個1個-1個-1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レバーホイストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト