17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キトーレバーブロック072KT LXシリーズ

通常単価(税別)
25,95631,278
税込単価
28,55234,406
通常出荷日:10日目

【特長】・独自の技術で今までにない小形・軽量化を実現。しかも強度はさらにアップ。・1000N/mm2の...

詳細を確認

ご注意

  • 最低発注単位数は、「4~6」の範囲となります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 定格荷重(t)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

定格荷重

(t)

フック間最小距離

(mm)

手にかかる力

(N)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
0.25
205
200N
1.6
1個
6個
0.5
246
310N
2.6
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,956
( 28,552 )
10日目
31,278
( 34,406 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の技術で今までにない小形・軽量化を実現。しかも強度はさらにアップ。
・1000N/mm2の高強度ニッケルメッキチェーン採用。強靭さだけでなく耐食性・耐摩耗性も併せ持っています。

ご注意

  • 最低発注単位数は、「4~6」の範囲となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キトーレバーブロック072KT LXシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キトーレバーブロック072KT LXシリーズ
KTパワーレバー
コンドーテック キトーレバーブロックL5形 0.8~9.0t
ベストレバー
キトーレバーブロックLX型 (小型タイプ)
レバーホイスト OHLVシリーズ
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックキトーオーエッチ工業
通常価格25,956-21,218 -55,579 -21,080 -17,179 -12,226 -
通常出荷日10日目10日目10日目10日目1日目1日目
商品タイプレバーホイストレバーホイストレバーホイストレバーホイストレバーホイストレバーホイスト
内容量1個1個1個1個--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レバーホイストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト