ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンマブロック(ステンレスシーブ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,687
税込単価
21,656

【特長】・金属素材のなかで耐錆性に優れ、アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対し...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    滑車
  • 詳細タイプ
    使用荷重:900kgf
  • サイズ (mm)
    寸法B1:24
  • シーブ・有効径 (mm)
    18
  • 寸法A
    96.7mm
  • 寸法B
    36mm
  • 寸法L
    205mm
  • 寸法L1
    37.8mm
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 最低発注単位数は、「5」となります。

型番:

116Z4100
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    116Z4100の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    滑車
    詳細タイプ
    使用荷重:900kgf
    サイズ(mm)
    寸法B1:24
    シーブ・有効径(mm)
    18
    寸法A
    96.7mm
    寸法B
    36mm
    寸法L
    205mm
    寸法L1
    37.8mm
    内容量
    1個
    -
    -

    絞り込み条件

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    116Z4100

    内容量

    最小発注数量
    1個
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,687
    ( 21,656 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・金属素材のなかで耐錆性に優れ、アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性をもち、温度変化にも強度低下が少ない優秀な材質であるステンレス製サンマブロック(ステンレスシーブ)。

    ご注意

    • 最低発注単位数は、「5」となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サンマブロック(ステンレスシーブ)の型番116Z4100のページです。 型番116Z4100に関する仕様情報を記載しております。
    サンマブロック(ステンレスシーブ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンマブロック(ステンレスシーブ)
    サンマブロック(ステンレスシーブ)116Z4シリーズ
    豆ブロック(セミブロック)
    ステンレス プーリーブロック
    シンプル型ブロック シーブ
    SBKスナッチブロック
    メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックハイロジックスリーエッチコンドーテック
    通常価格19,6874,585 -1,791 -1,770 -1,497 -80,567 -
    通常出荷日5日目5日目5日目3日目1日目〜5日目〜
    商品タイプ滑車滑車滑車滑車滑車滑車
    詳細タイプ使用荷重:900kgf-----
    サイズ(mm)寸法B1:24-----
    シーブ・有効径(mm)18-----
    寸法A96.7mm-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    滑車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました