17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンマブロック(ステンレスシーブ)116Z4シリーズ

通常単価(税別)
4,58512,370
税込単価
5,04413,607
通常出荷日:5日目

【特長】・金属素材のなかで耐錆性に優れ、アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性をもち、温度変...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    滑車
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 最低発注単位数は、「15~30」の範囲となります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • サイズ(mm)

  • シーブ・有効径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

サイズ

(mm)

シーブ・有効径

(mm)

寸法A

寸法B

寸法L

寸法L1

内容量

最小発注数量
使用荷重:350kgf
寸法B1:22
13
45.5mm
29mm
122mm
28mm
1個
30個
使用荷重:600kgf
寸法B1:24
15
69.4mm
31.6mm
190mm
37.8mm
1個
15個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,585
( 5,044 )
5日目
12,370
( 13,607 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属素材のなかで耐錆性に優れ、アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性をもち、温度変化にも強度低下が少ない優秀な材質であるステンレス製サンマブロック(ステンレスシーブ)。

ご注意

  • 最低発注単位数は、「15~30」の範囲となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンマブロック(ステンレスシーブ)116Z4シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンマブロック(ステンレスシーブ)116Z4シリーズ
サンマブロック(ステンレスシーブ)
豆ブロック(セミブロック)
SBKスナッチブロック
アルプス《強力型》スナッチブロック
オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車/2車(特殊鋼鍛造シーブ)
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格4,585-19,6871,791 -80,567 -16,171 -8,985 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目〜10日目10日目
商品タイプ滑車滑車滑車滑車滑車滑車
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

滑車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト