17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

豆ブロック(セミブロック)

通常単価(税別)
1,7914,756
税込単価
1,9705,232
通常出荷日:5日目

【特長】・金属素材のなかで耐錆性に優れ、アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性をもち、温度変...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    滑車
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 最低発注単位数は、「30~100」の範囲となります。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • シーブ・有効径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

シーブ・有効径

(mm)

寸法A

寸法B

寸法C

寸法D

寸法L

内容量

最小発注数量
使用荷重:130kgf
11
30mm
22.5mm
16.9mm
5.9mm
79.8mm
1個
100個
使用荷重:160kgf
12
35.5mm
23mm
15.5mm
6mm
97.9mm
1個
70個
使用荷重:300kgf
14
54mm
29.5mm
20mm
7.7mm
125mm
1個
30個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,791
( 1,970 )
5日目
2,804
( 3,084 )
5日目
4,756
( 5,232 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属素材のなかで耐錆性に優れ、アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性をもち、温度変化にも強度低下が少ない優秀な材質であるステンレス製豆ブロック(セミブロック)。

ご注意

  • 最低発注単位数は、「30~100」の範囲となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

豆ブロック(セミブロック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
豆ブロック(セミブロック)
サンマブロック(ステンレスシーブ)
SBKスナッチブロック
アルプス《強力型》スナッチブロック
サンマブロック(ステンレスシーブ)116Z4シリーズ
オタフク滑車(ベアリング入)オーフ首廻式1車/2車(特殊鋼鍛造シーブ)
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格1,791-19,68780,567 -13,126 -4,585 -12,531 -
通常出荷日5日目5日目5日目〜10日目5日目10日目
商品タイプ滑車滑車滑車滑車滑車滑車
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

滑車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト