17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バイタルベルトガッチャ ベルト幅 35mm・50mm

バイタルベルトガッチャ ベルト幅 35mm・50mm

  • 商品タイプ
    荷締機
  • ベルト長さ 固定側 (mm)
    1
  • 内容量
    1個

型番

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    バイタルベルトガッチャの詳細

    バイタルベルトガッチャ フックタイプ 商品イメージ

    バイタルベルトガッチャ フックタイプ 商品イメージ

    バイタルベルトガッチャ アイタイプ 商品イメージ

    バイタルベルトガッチャ アイタイプ 商品イメージ

    バイタルベルトガッチャ ワンピースタイプ 商品イメージ

    バイタルベルトガッチャ ワンピースタイプ 商品イメージ

    製品仕様

    型番端末仕様使用荷重
    kN(kgf)
    ベルト幅
    (mm)
    ベルト長さ(m)重量
    (kg)
    固定側調節側
    074VTBG250Jフック2.4(250)351.05.01.6
    074VTBG5004.9(500)501.06.0 2.9
    074VTBG250Pアイ2.4(250)351.05.01.5
    074VTBG500P4.9(500)501.06.0 2.7
    074VTBG500Gワンピース4.9(500)501.04.02.7

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • 適合ベルト幅(mm)

    • 詳細タイプ

    • ベルト長さ 調整側(mm)

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数

    適合ベルト幅

    (mm)

    詳細タイプ

    ベルト長さ 調整側

    (mm)

    仕様

    質量

    (kg)

    内容量

    最小発注数量
    35
    使用荷重:2.4kN 、使用荷重:250kgf
    5
    本体金具:ラチェット式、端末仕様:Jフック
    1.6
    1個
    1個
    35
    使用荷重:2.4kN 、使用荷重:250kgf
    5
    本体金具:ラチェット式、端末仕様:アイ
    1.5
    1個
    1個
    50
    使用荷重:4.9kN 、使用荷重:500kgf
    6
    本体金具:ラチェット式、端末仕様:Jフック
    2.9
    1個
    1個
    50
    使用荷重:4.9kN 、使用荷重:500kgf
    4
    本体金具:ラチェット式、端末仕様:ワンピース
    2.7
    1個
    1個
    50
    使用荷重:4.9kN 、使用荷重:500kgf
    6
    本体金具:ラチェット式、端末仕様:アイ
    2.7
    1個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,5749,201
    ( 10,121 )
    10日目
    8,9548,605
    ( 9,466 )
    10日目
    15,87315,034
    ( 16,537 )
    10日目
    17,49916,573
    ( 18,230 )
    10日目
    15,46614,862
    ( 16,348 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    物流現場で活躍するバイタルベルトガッチャ。
    【特長】
    ・本体金具:ラチェット式。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    バイタルベルトガッチャ ベルト幅 35mm・50mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バイタルベルトガッチャ ベルト幅 35mm・50mm
    コンドーパワーラッシング(R)ラチェットバックル
    コンドーパワーラッシング(R)カムバックルタイプ
    コンドーパワーラッシング ベルト幅 38mm・50mm
    ベルト荷締機 (両端アイ型・使用荷重764kg・ベルト幅50mm)
    ベルト荷締機 (両端アイ型・使用荷重1010kg・ベルト幅50mm)
    メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックエスコエスコ
    通常価格8,954-1,9251,5575,824 -10,400 -14,372 -
    通常出荷日10日目9日目9日目9日目1日目〜1日目
    商品タイプ荷締機荷締機荷締機荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機
    ベルト長さ 固定側(mm)14.54.5---
    内容量1個1個1個1個--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト