17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キトークリップ 適用ワイヤ径 16~20mm 610620

キトークリップ 適用ワイヤ径 16~20mm

通常単価(税別)
10,755
税込単価
11,831
通常出荷日:9日目

ワイヤの場所を問わず、どこでも簡単に取り付け可能なキトークリップ。【特長】・ワイヤを通し引くだけで、ワ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロープスリング
  • 質量 (kg)
    4.8
  • 注意
    玉掛け作業用のつり具ではありません。
  • 適用ワイヤ径 (mm)
    16~20
  • 使用荷重
    使用荷重:29.4kN 、使用荷重:3.0tf
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 玉掛け作業用のつり具ではありません。
  • 最低発注単位数は、「2」となります。

型番:

610620
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

キトークリップの詳細

キトークリップ 商品イメージ

キトークリップ 商品イメージ

使用方法

(1)負荷側(LOAD表示)の方向に、カムとフレームの向きを合わせてください。

(1)負荷側(LOAD表示)の方向に、カムとフレームの向きを合わせてください。

(2)負荷側(LOAD 表示)の方向に荷重が掛かるようワイヤをはさんでください。(反対方向では荷重は保持できません。)

(2)負荷側(LOAD 表示)の方向に荷重が掛かるようワイヤをはさんでください。(反対方向では荷重は保持できません。)

(3)カムジクを通します。抜け防止のためコッターの頭部(幅広の方)を軽くハンマーでたたいてください。

(3)カムジクを通します。抜け防止のためコッターの頭部(幅広の方)を軽くハンマーでたたいてください。

製品仕様

型番適用ワイヤ径
(mm)
重量
(kg)
使用荷重
kN(tf)
61062016~204.8 29.4(3.0)

使用上のご注意

  • ※ 玉掛け作業用のつり具ではありません。

610620の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロープスリング
質量(kg)
4.8
注意
玉掛け作業用のつり具ではありません。
適用ワイヤ径(mm)
16~20
使用荷重
使用荷重:29.4kN 、使用荷重:3.0tf
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
610620

内容量

最小発注数量
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,755
( 11,831 )
9日目

詳細情報

基本情報

ワイヤの場所を問わず、どこでも簡単に取り付け可能なキトークリップ。
【特長】
・ワイヤを通し引くだけで、ワイヤを確実につかむことが可能。
・ワイヤをいためない独特のミゾ機構。
【用途】
・荷物の引き寄せ作業に利用。
・山林での原木搬出作業に利用。
・抜根作業に利用。
・機械の引き寄せ作業に利用。

ご注意

  • 玉掛け作業用のつり具ではありません。
  • 最低発注単位数は、「2」となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キトークリップ 適用ワイヤ径 16~20mmの型番610620のページです。 型番610620に関する仕様情報を記載しております。
キトークリップ 適用ワイヤ径 16~20mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キトークリップ 適用ワイヤ径 16~20mm
タコマンクリップ
KLクリップ・KMクリップ(マリアブル製)
KMクリップ・KLクリップ(マリアブル製)
被覆しない鋼索用シンブルA型ワイヤロープ
シンブルA型ワイヤロープ(被覆しない鋼索用)
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格10,75513,76546 -119 -3,050 -94 -
通常出荷日9日目10日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプロープスリングロープスリングロープスリングロープスリングロープスリングロープスリング
質量(kg)4.84.8----
注意玉掛け作業用のつり具ではありません。-重荷重のかかる場合は鍛造KTグリップをご使用ください。重荷重のかかる場合は鍛造KTグリップをご使用ください。呼び寸法はロープ径と同じです。呼び寸法はロープ径と同じです。
適用ワイヤ径(mm)16~2016~20----
使用荷重使用荷重:29.4kN 、使用荷重:3.0tf使用荷重:39.2kN 、使用荷重:4.0tf----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト