17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビニール被覆ワイヤロープ 6×7(G/O) 051031G020200

ビニール被覆ワイヤロープ 6×7(G/O)

通常単価(税別)
16,147
税込単価
17,762
通常出荷日:7日目

【特長】・果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他

詳細を確認

ご注意

  • ご注文後に、ご希望カラー確認のご連絡を差し上げております。

型番:

051031G020200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ビニール被覆ワイヤロープの詳細

ビニール被覆ワイヤロープ 商品イメージ

ビニール被覆ワイヤロープ 商品イメージ

製品仕様

型番構造ロープ径×PVC外径
(mm)
切断荷重
kN(tf)
重量
(kg)
051031G0202006×7
G/O
2-42.36(0.24)5

051031G020200の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロープスリング
P・V・C(塩化ビニール樹脂)の色彩案内、透明:青・緑・黄・赤・無色、不透明:赤・黄・黒・白
ロープ径×PVC外径(mm)
2-4
切断荷重(kN)
2.36(0.24tf)
質量(kg)
5
内容量
1巻(200m)

絞り込み条件

  • ロープ径×PVC外径(mm)

  • 切断荷重(kN)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
051031G020200

ロープ径×PVC外径

(mm)

切断荷重

(kN)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
P・V・C(塩化ビニール樹脂)の色彩案内、透明:青・緑・黄・赤・無色、不透明:赤・黄・黒・白
2-4
2.36(0.24tf)
5
1巻(200m)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,147
( 17,762 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他

ご注意

  • ご注文後に、ご希望カラー確認のご連絡を差し上げております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビニール被覆ワイヤロープ 6×7(G/O)の型番051031G020200のページです。 型番051031G020200に関する仕様情報を記載しております。
ビニール被覆ワイヤロープ 6×7(G/O)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビニール被覆ワイヤロープ 6×7(G/O)
ビニール被覆ワイヤロープ(ロープスリング)
ビニール被覆ワイヤロープ(1巻)
被覆しない鋼索用シンブルA型ワイヤロープ
シンブルA型ワイヤロープ(被覆しない鋼索用)
ステンレスワイヤロープ 7×7 1140Cシリーズ
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格16,14783,644 -39,734 -3,050 -94 -9,974 -
通常出荷日7日目7日目7日目5日目5日目5日目
商品タイプロープスリングロープスリングロープスリングロープスリングロープスリングロープスリング
内容量1巻(200m)1巻(200m)1巻(200m)1個1個1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト