ファクトリーサプライ用品技術窓口


十字クリップ 商品イメージ
| 型番 | 呼び方法 | Uボルト | 板幅 (mm) | 板長 (mm) | 重量 (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじ径 | 内幅 | |||||
| 06104D08 | 8 | 1/4 | 10 | 32 | 45 | 70 |
| 06104D10 | 10 | 5/16 | 12 | 32 | 48 | 120 |
| 06104D12 | 12 | 3/8 | 14 | 43 | 60 | 200 |
| 06104D16 | 16 | 1/2 | 18 | 55 | 75 | 420 |
落石防止ネットなどの施工時に使用する十字クリップ
【特長】
・ワイヤロープの交差する部分を固定。

コンドーテック
ワイヤークリップ KM型 ユニクロメッキ・マリアブル製

コンドーテック
ワイヤクリップ(ステンレス製)

八幡ねじ
ステン ワイヤーグリップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング Aタイプ
4通常価格(税別):1,238円~

エスコ
カットワイヤー(ステンレス製/スチール製+ビニールコーティング)
5通常価格(税別):260円~

ニッサチェイン
ワイヤロープ キーワイヤ
0通常価格(税別):868円~

エスコ
ワイヤーロープスリーブ(アルミ)
0通常価格(税別):194円~

ニッサチェイン
ステンレス オーバルスリーブ
5通常価格(税別):665円~

トラスコ中山
ワイヤーロープスリング Aタイプ アルミロック
4.3通常価格(税別):1,570円~

トラスコ中山
玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工)
4通常価格(税別):1,346円~

トラスコ中山
玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径6mmタイプ
3.3通常価格(税別):1,236円~

トラスコ中山
玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径14mmタイプ
0通常価格(税別):3,035円~