17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KMクリップ・KLクリップ(マリアブル製)

KMクリップ・KLクリップ(マリアブル製)

通常単価(税別)
119780
税込単価
131858
通常出荷日:5日目

ラッシングワイヤ用のKMクリップ、KLクリップ(マリアブル製)。【特長】・本体を小型、軽量化した製品。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロープスリング
  • 注意
    重荷重のかかる場合は鍛造KTグリップをご使用ください。
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 最低発注単位数は、「10~200」の範囲となります。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KMクリップ・KLクリップ(マリアブル製)の詳細

KMクリップ・KLクリップ(マリアブル製) 商品イメージ

KMクリップ・KLクリップ(マリアブル製) 商品イメージ

製品仕様

製品仕様

(単位:mm)

KMクリップ・KLクリップ(マリアブル製) 寸法図

KMクリップ・KLクリップ(マリアブル製) 寸法図

型番呼び
(mm)
Uボルトねじ径
(W)
重量
(g)
寸法
CEGL
061Z6A0993/8105402223.552
061Z6A12123/8130492627.560
061Z6A16161/225458293269
061Z6A19191/229561323374
061Z6A19KL19KL1/227256283273
061Z6A22225/85457137.54190
061Z6A25255/8650764544100

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • Uボルトねじ径(W)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

Uボルトねじ径(W)

C

E

G

L

内容量

最小発注数量
3/8
40mm
22mm
23.5mm
52mm
1個
100個
3/8
49mm
26mm
27.5mm
60mm
1個
125個
1/2
58mm
29mm
32mm
69mm
1個
120個
1/2
61mm
32mm
33mm
74mm
1個
150個
1/2
56mm
28mm
32mm
73mm
1個
20個
5/8
71mm
37.5mm
41mm
90mm
1個
10個
5/8
76mm
45mm
44mm
100mm
1個
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
119
( 131 )
5日目
174
( 191 )
5日目
335
( 369 )
5日目
417
( 459 )
5日目
381
( 419 )
5日目
678
( 746 )
5日目
780
( 858 )
5日目

詳細情報

基本情報

ラッシングワイヤ用のKMクリップ、KLクリップ(マリアブル製)。
【特長】
・本体を小型、軽量化した製品。

ご注意

  • 最低発注単位数は、「10~200」の範囲となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KMクリップ・KLクリップ(マリアブル製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KMクリップ・KLクリップ(マリアブル製)
KLクリップ・KMクリップ(マリアブル製)
キトークリップ 適用ワイヤ径 16~20mm
シンブルA型ワイヤロープ(被覆しない鋼索用)
Kスリング 054ZKシリーズ
Kスリング(ロープスリング)
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格119-46 -10,75594 -3,152 -19,842 -
通常出荷日5日目5日目9日目5日目5日目5日目
商品タイプロープスリングロープスリングロープスリングロープスリングロープスリングロープスリング
注意重荷重のかかる場合は鍛造KTグリップをご使用ください。重荷重のかかる場合は鍛造KTグリップをご使用ください。玉掛け作業用のつり具ではありません。呼び寸法はロープ径と同じです。一般荷役作業用のため、特別な条件のもとではコンドーパワースリングをご使用ください。一般荷役作業用のため、特別な条件のもとではコンドーパワースリングをご使用ください。
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト