ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS鍛造KTグリップ 061Z2A06 061Z2A06

JIS鍛造KTグリップ 061Z2A06

通常単価(税別)
328
税込単価
361
通常出荷日:7日目

【仕様】・鍛造製のJIS鍛造KTグリップ。・ワイヤクリップ。

  • 商品タイプ
    ロープスリング
  • C
    30mm
  • E
    24.5mm
  • G
    14mm
  • H
    16mm
  • Uボルト・ナットねじ径 (mm)
    M6
  • Uボルト・ナットS (mm)
    20
  • Uボルト・ナットL (mm)
    35
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 最低発注単位数は、「500」となります。

型番:

061Z2A06
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JIS鍛造KTグリップの詳細

JIS鍛造KTグリップ 商品イメージ

JIS鍛造KTグリップ 商品イメージ

製品仕様

(単位:mm)

JIS鍛造KTグリップ 寸法図

JIS鍛造KTグリップ 寸法図

型番呼び本体Uボルト・ナット重量
(g)
CEGHねじ径LS
061Z2A0663024.51416M6352047

ワイヤグリップ取付基準(6×24・6×37用)

ロープ径
(mm)
取付個数取付間隔
(mm)
締め付けトルク
(kgf・cm)
6440100
8450120
10470160
12480240
14490380
164100530
185120680
205130840
2451601,210
2651701,400
3062001,900
3672302,660
4072603,050
4883104,050

使用上のご注意

ワイヤグリップの取付方法

ワイヤグリップの取付方法

  • ※ JISロープ径に合ったものを使用してください。(異種および異径のロープを同一のグリップで止めないでください。)
  • ※ 砂などが付着している場合は取り除き、錆の著しいものは使用しないでください。
  • ※ シンブルのアイに最も近いグリップは、出来るだけシンブルに近づけてください。また、グリップ終端末部のロープの長さは、ロープ径の6倍以上としてください。
  • ※ 締付は、トルクレンチ等で適正なトルクで締付てください。また、締付は端末のグリップから同一順序で3回以上に分けて順次締付てください。
  • ※ ロープに引張荷重がかかると、径が細くなり滑り易くなるので増締を行ってください。
  • ※ グリップ取付終了後は、ペンキ等でマーキングを行い、時々滑りの有無を確認してください。
  • ※ 動荷重がかかる場合、ビニールコーティングされたロープには、グリップを使用しないでください。

061Z2A06の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロープスリング
C
30mm
E
24.5mm
G
14mm
H
16mm
Uボルト・ナットねじ径(mm)
M6
Uボルト・ナットS(mm)
20
Uボルト・ナットL(mm)
35
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
061Z2A06

内容量

最小発注数量
1個
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
328
( 361 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・鍛造製のJIS鍛造KTグリップ。
・ワイヤクリップ。

ご注意

  • 最低発注単位数は、「500」となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JIS鍛造KTグリップ 061Z2A06の型番061Z2A06のページです。 型番061Z2A06に関する仕様情報を記載しております。
JIS鍛造KTグリップ 061Z2A06のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS鍛造KTグリップ 061Z2A06
JIS鍛造KTグリップ 061A2A09
JIS鍛造KTグリップ
JIS鍛造KTグリップ(ロープスリング)
JIS鍛造KTグリップ(鍛造製ワイヤクリップ)
ステンレス ワイヤーキャッチ A型
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック水本機械製作所
通常価格328531352638 -522 -1,276 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目1日目
商品タイプロープスリングロープスリングロープスリングロープスリングロープスリングその他
C30mm41mm30mm---
E24.5mm29mm24.5mm---
G14mm22mm14mm---
H16mm19mm16mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト