ファクトリーサプライ用品技術窓口


JIS鍛造KTグリップ 商品イメージ
(単位:mm)

JIS鍛造KTグリップ 寸法図
| 型番 | 呼び | 本体 | Uボルト・ナット | 重量 (g) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | E | G | H | ねじ径 | L | S | |||
| 061A2A09 | 9 | 41 | 29 | 22 | 19 | 10 | 46 | 24 | 112 |
| ロープ径 (mm) | 取付個数 | 取付間隔 (mm) | 締め付けトルク (kgf・cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 40 | 100 |
| 8 | 4 | 50 | 120 |
| 10 | 4 | 70 | 160 |
| 12 | 4 | 80 | 240 |
| 14 | 4 | 90 | 380 |
| 16 | 4 | 100 | 530 |
| 18 | 5 | 120 | 680 |
| 20 | 5 | 130 | 840 |
| 24 | 5 | 160 | 1,210 |
| 26 | 5 | 170 | 1,400 |
| 30 | 6 | 200 | 1,900 |
| 36 | 7 | 230 | 2,660 |
| 40 | 7 | 260 | 3,050 |
| 48 | 8 | 310 | 4,050 |

ワイヤグリップの取付方法
【仕様】
・鍛造製のJIS鍛造KTグリップ。
・ワイヤクリップ。

八幡ねじ
ステン ワイヤーグリップ

水本機械製作所
ロックターミナルアイ

水本機械製作所
ダブルクリップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
カットワイヤー(ステンレス製/スチール製+ビニールコーティング)
5通常価格(税別):260円~

スリーエッチ
ステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入)
5通常価格(税別):1,994円~

トラスコ中山
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング Aタイプ
4通常価格(税別):1,238円~

ニッサチェイン
ステンレス オーバルスリーブ
5通常価格(税別):665円~

ニッサチェイン
リーズロック(ワイヤーロープ専用)
4.5通常価格(税別):311円~

アーム産業
ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー 用ステンレススリーブ
4通常価格(税別):786円~

エスコ
ワイヤーロープスリーブ(ステンレス)
0通常価格(税別):867円~

トラスコ中山
玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径12mmタイプ
5通常価格(税別):2,428円~

水本機械製作所
ステンレス ダブルワイヤークリップ
5通常価格(税別):278円~