17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスワイヤロープ(ロープ径10mm・12mm)

通常単価(税別)
204,604334,458
税込単価
225,064367,904
通常出荷日:5日目

【特長】・金属素材のなかで耐錆性に優れ、アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性をもち、温度変...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • ロープ径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

ロープ径

(mm)

使用荷重

内容量

最小発注数量
10
使用荷重:57.13kN 、使用荷重:5.83tf
1本
1個
12
使用荷重:78.89kN 、使用荷重:8.05tf
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
204,604
( 225,064 )
5日目
334,458
( 367,904 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属素材のなかで耐錆性に優れ、アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性をもち、温度変化にも強度低下が少ない優秀な材質であるステンレス製ワイヤロープ。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスワイヤロープ(ロープ径10mm・12mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスワイヤロープ(ロープ径10mm・12mm)
ステンレスワイヤロープ(ロープ径4mm~9mm)
ステンレスワイヤロープ 7×7 1140Cシリーズ
スリングバスケット
スリングバスケット 054KO21
キトークリップ 適用ワイヤ径 16~20mm
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格204,604-50,255 -9,586 -63,323 -70,60910,755
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目9日目
商品タイプロープスリングロープスリングロープスリングロープスリングロープスリングロープスリング
材質SUS304SUS304SUS304吊り手:ナイロンベルト、シート:ポリプロピレン吊り手:ナイロンベルト、シート:ポリプロピレン-
内容量1本1本1本1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト